Codice articolo del costruttore: 8522-003.000
Marca: GUHRING
Prezzo: 184.78 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Hole diameter (drill diameter) d1: 3 mm
Groove Length l2: 30 mm
Overall Length L1: 70 mm
shank diameter d2: 6 mm
Shank length l3: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8522-003.000
Codice componente
|
---|
8522-003.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.78 € | 1 | 8 giorni | 3 | 30 | 70 | 6 | 36 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | Y |
Si trova sulla pagina di Punta per materiali difficili da tagliare, 7 x D, RT100HF 8522, il codice articolo è il seguente: 8522-003.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8522-003.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8522-003.250 |
8522-003.300 |
8522-003.400 |
8522-003.500 |
8522-003.700 |
8522-004.000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.26 € | 1 | 24 giorni | 3.25 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
184.78 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | 30 | 70 | 6 | 36 | ||
184.78 € | 1 | 8 giorni | 3.4 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
184.78 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
184.78 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | 35.5 | 75 | 6 | 36 | ||
184.78 € | 1 | 8 giorni | 4 | 37.5 | 75 | 6 | 36 |