Codice articolo del costruttore: 3679-001.000
Marca: GUHRING
Prezzo: 65.02 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Overall Length (L): 38 mm
Shank diameter (d): 3 mm
blade diameter d1: 1.00 mm
Effective length of blade l2: 2 mm
Ball Radius r: 0.50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3679-001.000
Codice componente
|
---|
3679-001.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 3 | 1.00 | 2 | 0.50 |
Loading...
Type | Sfera | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica a 2 tagli, standard, universale, 3679, il codice articolo è il seguente: 3679-001.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3679-001.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3679-000.500 |
3679-000.800 |
3679-001.500 |
3679-002.000 |
3679-003.000 |
3679-004.000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 3 | 0.50 | 1 | 0.25 | |
72.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 3 | 0.80 | 1 | 0.40 | |
62.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 3 | 1.50 | 3 | 0.80 | |
63.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 57 | 6 | 2.00 | 6 | 1 | |
63.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 57 | 6 | 3 | 7 | 1.5 | |
72.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 57 | 6 | 4 | 8 | 2 |