Fresa a testa sferica a 2 tagli, tipo lungo, universale, 3030

Fresa a testa sferica a 2 tagli, tipo lungo, universale, 3030
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3030-003.000
3030-004.000
3030-005.000
3030-006.000
3030-008.000
3030-010.000
3030-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

127.67 €

1 Disponibile 8 giorni 7533201.5

130.69 €

1 Disponibile 24 giorni 7544252

145.95 €

1 Disponibile 24 giorni 7555302.5

162.71 €

1 Disponibile 8 giorni 7566303

129.34 €

1 Disponibile 8 giorni 10088404

174.09 €

1 Disponibile 8 giorni 1001010405

230.64 €

1 Disponibile 24 giorni 1501212456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 2 Coating Altro
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico