Fresa semi-lunga, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3839

Fresa semi-lunga, universale, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100U 3839
  • Sconto volumi elevati
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3839-006.000
3839-008.000
3839-010.000
3839-012.000
3839-016.000
3839-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

92.98 €

1 Disponibile 6 giorni 618665295.5

127.67 €

1 Disponibile 6 giorni 824875397.5

131.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10301080409.2

170.54 €

1 Disponibile 6 giorni 123612934811.2

293.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1648161086015.0

448.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2060201267619.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico