Fresa con imbocco irregolare, universale, tipo normale, a 3 taglienti RF100U 3891

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3891-003.000
3891-004.000
3891-005.000
3891-006.000
3891-008.000
3891-010.000
3891-012.000
3891-016.000
3891-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

55.29 €

1 Disponibile 6 giorni 38657152.7

55.29 €

1 Disponibile 6 giorni 411657183.7

55.29 €

1 Disponibile 6 giorni 513657184.7

68.94 €

1 Disponibile 6 giorni 613657215.5

94.51 €

1 Disponibile 6 giorni 819863277.5

141.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10221072329.2

127.25 €

1 Disponibile 6 giorni 122612833811.2

218.04 €

1 Disponibile 6 giorni 163216924415.0

335.25 €

1 Disponibile 6 giorni 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico