Fresa con imbocco irregolare, universale, tipo normale, a 4 taglienti RF100U 3736

Fresa con imbocco irregolare, universale, tipo normale, a 4 taglienti RF100U 3736
  • Sconto volumi elevati
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3736-004.000
3736-005.000
3736-006.000
3736-008.000
3736-010.000
3736-012.000
3736-014.000
3736-016.000
3736-018.000
3736-020.000
3736-025.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

64.78 €

1 Disponibile 6 giorni 411657183.7

64.78 €

1 Disponibile 6 giorni 513657184.7

79.57 €

1 Disponibile 6 giorni 613657215.5

109.87 €

1 Disponibile 6 giorni 819863277.5

163.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10221072329.2

146.31 €

1 Disponibile 6 giorni 122612833811.2

196.48 €

1 Disponibile 6 giorni 142614833813.2

253.17 €

1 Disponibile 6 giorni 163216924415.0

366.34 €

1 Disponibile 6 giorni 183218924417.0

392.36 €

1 Disponibile 6 giorni 2038201045419.0

599.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico