Codice articolo del costruttore: SCMT09T30414IC9150
Marca: ISCAR
Prezzo: 12.96 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Work material: Acciaio
Nose R: 0.4
Details Type: SCMT-14
Dimensions /R: 0.4 mm
Material: IC9150
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCMT09T30414IC9150
Codice componente
|
---|
SCMT09T30414IC9150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 |
Loading...
Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Work material
Nose R
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali