Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
19.31 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
19.31 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | DCGT-AS | 0.1 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
27.19 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Altro | DCGT-AS | 0.1 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
19.31 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
27.19 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
19.31 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
27.19 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
19.31 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | DCGT-AS | 0.8 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
27.19 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | DCGT-AS | 0.8 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
8.93 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | DCMT-PF | 0.1 | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
8.93 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Altro | DCMT-PF | 0.1 | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
8.93 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
11.86 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | DCMT-PF | 0.2 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.86 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.2 | DCMT-PF | 0.2 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.86 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
12.46 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
11.86 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.86 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC806 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.86 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
12.46 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
11.86 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali