Codice articolo del costruttore: 16ER19BSPTIC908
Marca: ISCAR
Prezzo: 29.19 €
Tempi di consegna: 8 giorni
O.D./ I.D. (For Threading): Diametro esterno
Number of threads (for threading): 19
Details Type: BSPT (for outer diameter thread
Dimensions/d: 9.525 mm
Tip Type: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16ER19BSPTIC908
Codice componente
|
---|
16ER19BSPTIC908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.19 € | 5 | 8 giorni | Diametro esterno | 19 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | Material | IC908 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Configura
Proprietà di base
Tip Type
Tipo
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions/d(mm)
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali