Inserto per foratura DR per lavorazione diametro 14.0mm–59.0mm

Inserto per foratura DR per lavorazione <al tornio> diametro 14.0mm–59.0mm
Inserto indexabile per foratura. [Materiale]Acciaio inox / ghisa / lega resistente al calore, lega di titanio / materiale ad alta durezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SOMT09T306DTIC1008
SOMT09T306DTIC808
SOMT09T306DTIC8080
SOMT09T306DTIC908
SOMT09T306DTIC9080
SOMT09T306GFIC328
SOMT09T306GFIC908
SOMT120408DTIC1008
SOMT120408DTIC808
SOMT120408DTIC8080
SOMT120408DTIC908
SOMT120408DTIC9080
SOMT120408GFIC908
SOMT160512DTIC808
SOMT160512DTIC8080
SOMT160512DTIC908
SOMT160512DTIC9080
SOMT160512GFIC908
SOMX050204DTIC908
SOMX050204DTIC9080
SOMX050204GFIC908
SOMX060304DTIC908
SOMX060304DTIC9080
SOMX060304GFIC908
SOMX070305DTIC908
SOMX070305DTIC9080
SOMX070305GFIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Features

17.80 €

10 8 giorni -SOMT...9.03.81IC10080.6For High Feed General Machining

18.92 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT...9.03.81IC8080.6Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

18.92 €

10 8 giorni -SOMT...9.03.81IC80800.6For High Feed General Machining

17.80 €

10 6 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT…-DT9.03.81IC9080.6Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

17.80 €

10 8 giorni -SOMT...9.03.81IC90800.6For High Feed General Machining

17.80 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT...9.03.81IC3280.6Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for stronger blade. Excellent. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

17.80 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT…-GF9.03.81IC9080.6Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

19.03 €

10 8 giorni -SOMT...12.74.76IC10080.8For High Feed General Machining

19.81 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT...12.74.76IC8080.8Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

19.81 €

10 8 giorni -SOMT...12.74.76IC80800.8For High Feed General Machining

19.03 €

10 6 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT…-DT12.74.76IC9080.8Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

19.03 €

10 6 giorni -SOMT...12.74.76IC90800.8For High Feed General Machining

19.03 €

10 6 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT…-GF12.74.76IC9080.8Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

22.83 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT...165.56IC8081.2Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

22.83 €

10 8 giorni -SOMT...165.56IC80801.2For High Feed General Machining

21.83 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT…-DT165.56IC9081.2Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

21.83 €

10 8 giorni -SOMT...165.56IC90801.2For High Feed General Machining

21.83 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMT…-GF165.56IC9081.2Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.03 €

10 6 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMX…-DT5.42.4IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.03 €

10 8 giorni -SOMX...5.42.4IC90800.4For high feed general machining.

16.03 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMX…-GF5.42.4IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.68 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMX…-DT6.23.2IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.68 €

10 8 giorni -SOMX...6.23.2IC90800.4For high feed general machining.

16.68 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMX…-GF6.23.2IC9080.4Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.68 €

10 8 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMX…-DT7.73.6IC9080.5Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

16.68 €

10 8 giorni -SOMX...7.73.6IC90800.5For high feed general machining.

16.68 €

10 6 giorni Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaSOMX…-GF7.73.6IC9080.5Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Clearance angle Altro Available corners 4

Supporto tecnico