Inserto Cut-grip GEPI...UR/UL/UN (inserto per lavorazione sottotaglio con smerigliatura periferica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEPI2.001.00ULIC08
GEPI2.001.00ULIC528
GEPI2.001.00URIC08
GEPI2.001.00URIC528
GEPI3.001.50UNIC528
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions /M
(mm)

44.71 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioLato sinistro2.00(±0.02)GEPI...UL (outer periphery grinding type recessed machining tip)1.0(±0.05)IC08Ultra-fine particulate carbide1.8

58.45 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanioLato sinistro2.00(±0.02)GEPI...UL (outer periphery grinding type recessed machining tip)1.0(±0.05)IC528PVD Coating1.8

44.71 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro2.00(±0.02)GEPI...UR (outer periphery grinding type recessed machining tip)1.0(±0.05)IC08Ultra-fine particulate carbide1.8

58.45 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro2.00(±0.02)GEPI...UR (outer periphery grinding type recessed machining tip)1.0(±0.05)IC528PVD Coating1.8

60.01 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanioNessun lato3.00(±0.02)GEPI...UN (outer periphery grinding type recessed machining tip)1.5(±0.05)IC528PVD Coating2.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Breaker Use Finitura Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno
Dimensions /Tmax(mm) 2

Supporto tecnico