Codice articolo del costruttore: GIQR11MT0.05IC528
Marca: ISCAR
Prezzo: 49.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Selfishly: Lato destro
Details Type: GIQR-MT
Dimensions /Tmax: 2 mm
Dimensions/α: 60° °
Pitch max: 0.19XD mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GIQR11MT0.05IC528
Codice componente
|
---|
GIQR11MT0.05IC528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Details Type | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/α (°) | Pitch max (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.94 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | GIQR-MT | 2 | 60° | 0.19XD | MG 12-11C25/MGCH08 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Filettatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Nose R | Altro |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro interno | Dimensions /R(mm) | 0.05(±0.03) | Material | IC528 |
Type | PVD Coating |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Selfishly
Details Type
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/α(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali