Inserto per gola per camma GIQR / L-R (per scanalatura a raggio pieno, copiatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIQL82.00R100IC528
GIQR81.20R060IC528
GIQR82.00R100IC528
GIQR111.20R060IC528
GIQR111.80R090IC528
GIQR112.00R100IC528
GIQR113.00R150IC528
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /F
(mm)

44.62 €

10 6 giorni Lato sinistro2.0(±0.02)GIQL-R1.00(±0.03)1.57.7884.8

44.62 €

10 6 giorni Lato destro1.2(±0.02)GIQR-R0.60(±0.03)1.57.7884.8

44.62 €

10 8 giorni Lato destro2.0(±0.02)GIQR-R1.00(±0.03)1.57.7884.8

45.32 €

10 8 giorni Lato destro1.2(±0.02)GIQR-R0.60(±0.03)2.310.68116.7

45.32 €

10 8 giorni Lato destro1.8(±0.02)GIQR-R0.90(±0.03)2.310.68116.7

45.32 €

10 8 giorni Lato destro2.0(±0.02)GIQR-R1.00(±0.03)2.310.68116.7

45.32 €

10 8 giorni Lato destro3.0(±0.02)GIQR-R1.50(±0.03)2.310.68116.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 1
Work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Material IC528 Type PVD Coating

Supporto tecnico