Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
17.24 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
17.24 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.14(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.20(+0.03/-0.04) | GFN-JS Type | 0.02(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
13.54 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
14.13 € | 10 | 10 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC54 | Carbide | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC908 | PVD Coating | - | ||
14.13 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.71 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 1.58(+0.03/-0.04) | GFN-J Type | 0.16(±0.05) | IC908 | PVD Coating | - | ||
18.49 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN-B Type | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.49 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 2.40(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
20.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 3.02(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.30(±0.05) | IC328 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
20.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 3.02(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.30(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
17.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN-E Type | 0.20(±0.05) | IC30N | Cermet | Honing Large Tip | ||
17.02 € | 10 | 10 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
20.15 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.15 € | 10 | 10 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
20.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN-J Type | 0.25(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 3.0(+0.04/-0.05) | GFN-W Type | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
21.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.40(±0.05) | IC1028 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
21.49 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | GFN-B Type | 0.40(±0.05) | IC354 | PVD Coating | Corner R Large Tip | ||
21.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 4.05(+0.04/-0.05) | GFN | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
24.74 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 6.39(+0.04/-0.05) | GFN | 0.35 (±0.05) | IC354 | PVD Coating | - |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali