Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTN2IC20 |
GTN2IC328 |
GTN2IC354 |
GTN2.4IC354 |
GTN3IC20 |
GTN3IC30N |
GTN3IC54 |
GTN3IC328 |
GTN3IC354 |
GTN3WIC20 |
GTN3WIC354 |
GTN4IC20 |
GTN4IC328 |
GTN4IC354 |
GTN4WIC354 |
GTN5IC20 |
GTN5IC354 |
GTN5WIC354 |
GTN6IC354 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
18.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
18.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 2.2(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
18.49 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 2.4(±0.1) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.02 € | 10 | 10 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
17.02 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC30N | Cermet | - | ||
17.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC54 | Carbide | - | ||
20.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
20.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
17.02 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | W | ||
20.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 3.1(±0.1) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
18.25 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
21.49 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC328 | PVD Coating | - | ||
21.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
21.49 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 4.1(±0.1) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
19.37 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC20 | Carbide | - | ||
23.39 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC354 | PVD Coating | - | ||
23.39 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 5.1(±0.1) | 0.28(±0.05) | IC354 | PVD Coating | W | ||
24.74 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Altro | 6.4(±0.1) | 0.35 (±0.05) | IC354 | PVD Coating | - |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Details Type | GTN |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali