Lama per troncatura Self-Grip (tipo T), portainserti integrato, per torni usi generici, tipo rinforzato

Lama per troncatura Self-Grip (tipo T), portainserti integrato, per torni usi generici, tipo rinforzato
[Applicazioni] Per il taglio e la scanalatura di materiali in acciaio. [Caratteristiche] Sono disponibili torni automatici e macchine per uso generale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGAHR102
SGTHL102
SGTHL122
SGTHL163
SGTHL192
SGTHL193
SGTHL202
SGTHL20203
SGTHL203
SGTHL25253
SGTHL25254
SGTHL25255
SGTHR102
SGTHR122
SGTHR123
SGTHR162
SGTHR163
SGTHR192
SGTHR193
SGTHR194
SGTHR202
SGTHR20203
SGTHR20204
SGTHR203
SGTHR205
SGTHR25253
SGTHR25254
SGTHR25255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension H2
(mm)
Compatible Tip w tip width

178.45 €

1 8 giorni 2.2/2.430Lato destro101010301.615017620GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 giorni 2.2/2.428Lato sinistro101010281.68618519GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 giorni 2.2/2.430Lato sinistro121210301.611018419GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 giorni 3.132Lato sinistro161612322.411020424GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 giorni 2.2/2.435Lato sinistro191912.7351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

184.75 €

1 8 giorni 3.135Lato sinistro191912.7352.411021-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 giorni 2.2/2.435Lato sinistro202012351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

202.71 €

1 8 giorni 3.145Lato sinistro202020452.412025-25GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 giorni 3.135Lato sinistro202012352.411023-23GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 giorni 3.152Lato sinistro252525522.415025-30GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 giorni 4.162Lato sinistro252525623.215030-30GTN/R/L 44.1

213.48 €

1 8 giorni 4.8/5.175Lato sinistro25252575415034-30GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

165.88 €

1 8 giorni 2.2/2.428Lato destro101010281.68618519GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 giorni 2.2/2.430Lato destro121210301.611018419GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 giorni 3.132Lato destro121210322.411021621GTN/R/L 33.1

165.88 €

1 8 giorni 2.2/2.430Lato destro161610301.611018-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 giorni 3.132Lato destro161612322.411020424GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 giorni 2.2/2.435Lato destro191912.7351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

184.75 €

1 8 giorni 3.135Lato destro191912.7352.411021-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 giorni 4.135Lato destro191912.7353.211021-23GTN/R/L 44.1

184.75 €

1 8 giorni 2.2/2.435Lato destro202012351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

202.71 €

1 8 giorni 3.145Lato destro202020452.412025-25GTN/R/L 33.1

202.71 €

1 8 giorni 4.160Lato destro20202060312033-25GTN/R/L 44.1

184.75 €

1 8 giorni 3.135Lato destro202012352.411023-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 giorni 4.8/5.135Lato destro20201235411023-24GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

213.48 €

1 8 giorni 3.152Lato destro252525522.415025-30GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 giorni 4.162Lato destro252525623.215030-30GTN/R/L 44.1

213.48 €

1 6 giorni 4.8/5.175Lato destro25252575415034-30GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro esterno / Taglio Number of corners for tip use 1 angolo Removing Wrench ESG-1

Supporto tecnico