Blocco utensile SGTBF (tipo ad angolo retto)

Blocco utensile SGTBF (tipo ad angolo retto)
[Caratteristiche] Blocco utensili ad angolo retto. [Caratteristiche] Taglio, scanalatura profonda, scanalatura di flange.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGTBF25A
SGTBF32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank height
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L1
(mm)

238.05 €

1 8 giorni 251022585

238.05 €

1 8 giorni 3211632100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Altro
Selfishly Nessun lato Dimension B 32 Details Type SGTBF (Square type)
Detailed applications Parting / Deep Grooving / End Surface Grooving Dimension H2(mm) 48 Screw SR-M6X40 DIN912
Wrench HW 5.0 Dimension A1 48 Compatible Blade DG/SG/TG/HG/HF□□ 32-□

Supporto tecnico