Codice articolo del costruttore: DGR3102C6DIC20
Marca: ISCAR
Prezzo: 28.96 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Work material: Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio
Selfishly: Lato destro
Nose R: 0.2
Groove Width (For Grooving / Plunging): 3.1
Details Type: DGR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGR3102C6DIC20
Codice componente
|
---|
DGR3102C6DIC20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Dimensions/K° (°) | Breaker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.2 | 3.1 | DGR | 0.2 | 18.0 | IC20 | 21.0 | Carbide | 6° | C |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Configura
Proprietà di base
Work material
Tipo
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Dimensions/K°(°)
Breaker
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali