Tipo negativo, inserto quadrato, per finitura, per lavorazioni generiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNMG120404TFIC8250
SNMG120404TFIC907
SNMG120404TFIC9250
SNMG120408TFIC6015
SNMG120408TFIC806
SNMG120408TFIC807
SNMG120408TFIC8250
SNMG120408TFIC907
SNMG120408TFIC9150
SNMG120408TFIC9250
SNMG120412TFIC20
SNMG120412TFIC807
SNMG120412TFIC8150
SNMG120412TFIC8250
SNMG120412TFIC907
SNMG120412TFIC9250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Nose R Material Type

12.54 €

10 8 giorni Acciaio0.4IC8250CVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio inox0.4IC907PVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio0.4IC9250CVD Coating

12.54 €

10 8 giorni Acciaio inox0.8IC6015CVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Lega termoresistente, lega di titanio0.8IC806PVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.8IC807PVD Coating

12.54 €

10 8 giorni Acciaio0.8IC8250CVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio inox0.8IC907PVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio0.8IC9150CVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio0.8IC9250CVD Coating

8.93 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio1.2IC20Carbide

11.70 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.2IC807PVD Coating

12.54 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa1.2IC8150CVD Coating

12.54 €

10 8 giorni Acciaio1.2IC8250CVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio inox1.2IC907PVD Coating

11.70 €

10 8 giorni Acciaio1.2IC9250CVD Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 4
Breaker Use Rettifica da media a profonda Rake angle Tipo negativo O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno
Details Type SNMG-TF Dimensions /s(mm) 4.76 Dimensions/d(mm) 12.7

Supporto tecnico