Tipo negativo 80°/100°, inserto a rombo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNMG120408WGIC5005
CNMG120408WGIC520N
CNMG120408WGIC807
CNMG120408WGIC8150
CNMG120408WGIC8250
CNMG120408WGIC907
CNMG120408WGIC9150
CNMG120412WGIC8250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Nose R Dimensions /R
(mm)
Material Type

11.90 €

10 8 giorni Ghisa0.80.8IC5005CVD Coating

11.30 €

10 8 giorni Acciaio / Ghisa0.80.8IC520NPVD Cermet

11.30 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8IC807PVD Coating

11.90 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.80.8IC8150CVD Coating

11.90 €

10 8 giorni Acciaio0.80.8IC8250CVD Coating

11.30 €

10 8 giorni Acciaio inox0.80.8IC907PVD Coating

11.30 €

10 8 giorni Acciaio0.80.8IC9150CVD Coating

11.90 €

10 8 giorni Acciaio1.21.2IC8250CVD Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Breaker Use Finitura Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Details Type CNMG-WG (with finishing blade) Dimensions /s(mm) 4.76
Dimensions/d(mm) 12.7

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico