Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WNMG060404WFIC807 |
WNMG060404WFIC907 |
WNMG060408WFIC907 |
WNMG080408WFIC530N |
WNMG080408WFIC8150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | IC807 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.09 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | 0.4 | IC907 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.09 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.8 | 0.8 | IC907 | 9.525 | PVD Coating | ||
10.78 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.8 | 0.8 | IC530N | 12.7 | PVD Cermet | ||
11.36 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | 0.8 | IC8150 | 12.7 | CVD Coating |
Loading...
Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Details Type | WNMG-WF | Dimensions /s(mm) | 4.76 |
Machining Application | 80° Trigon Chip for Finishing |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/d(mm)
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali