Codice articolo del costruttore: WNMG080404TFIC20
Marca: ISCAR
Prezzo: 8.17 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Work material: Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio
Nose R: 0.4
Details Type: WNMG-TF
Material: IC20
Dimensions /s: 4.76 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WNMG080404TFIC20
Codice componente
|
---|
WNMG080404TFIC20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | WNMG-TF | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide |
Loading...
Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Machining Application | 80° Trigon Chip for General Machining |
Configura
Proprietà di base
Work material
Tipo
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali