Barra piena a diametro piccolo PICCO-CUT 004, 005, 006, 007, tipo completamente arrotondato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PICCOR004.0.5016IC228
PICCOR005.0.5020IC228
PICCOR005.0.7520IC228
PICCOR005.1.0020IC228
PICCOR006.0.5025IC228
PICCOR006.0.7525IC228
PICCOR006.1.0025IC228
PICCOR007.0.5030IC228
PICCOR007.0.7530IC228
PICCOR007.1.0030IC228
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /b
(mm)
Dimensions /φd1
(mm)
Dimensions /F
(mm)
Dimensions /a
(mm)
Compatible Holder

77.81 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.8301541.0(±0.05)41.53.5PICCO...4-5、PICCO

85.78 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.0351951.0(±0.05)51.94.4PICCO...4-5 PICCO ACE...-5

85.78 €

1 Disponibile 8 giorni 0.751.0351951.5(±0.05)51.94.4PICCO...4-5 PICCO ACE...-5

85.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1.001.0351952.0(±0.05)51.94.4PICCO...4-5 PICCO ACE...-5

84.78 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.8402461.0(±0.05)62.35.3PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6

84.78 €

1 Disponibile 8 giorni 0.751.8402461.5(±0.05)62.35.3PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6

84.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1.001.8402462.0(±0.05)62.35.3PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6

88.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52.545296.81.0(±0.05)72.76.3PICCO...6-7 PICCO ACE...-7

88.76 €

1 Disponibile 8 giorni 0.752.545296.81.5(±0.05)72.76.3PICCO...6-7 PICCO ACE...-7

88.76 €

1 Disponibile 8 giorni 1.002.545296.82.0(±0.05)72.76.3PICCO...6-7 PICCO ACE...-7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 1
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Details Type PICCOR (Full R)
Material IC228

Supporto tecnico