Barra piena a diametro piccolo PICCO-CUT 016/020/610/620, per bordatura (PICCOR610.150810IC228)

Barra piena a diametro piccolo PICCO-CUT 016/020/610/620, per bordatura PICCOR610.150810IC228
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PICCOR610.150810IC228

Marca: ISCAR

Prezzo: 97.74

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Groove Width (For Grooving / Plunging): 1.5

Details Type: PICCOR610... (for Tip Machining)

Dimensions /Tmax: 2.5 mm

Material: IC228

Dimensions/L: 26 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PICCOR610.150810IC228

Codice componente
PICCOR610.150810IC228
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /Tmax
(mm)
Material Dimensions/L
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))

97.74 €

1 Disponibile 8 giorni 1.5PICCOR610... (for Tip Machining)2.5IC22826118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 1
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Dimensions /φd1(mm) 6
Machining Application For edge surface treatment Dimensions /a(mm) 5.2 Compatible Holder PICCO...-6-7/MG PCO...-6/MG PCO...-6-8/PICCO ACE...-6

Supporto tecnico