Barra piena a diametro piccolo PICCO-CUT 050, 053, 055, per barenatura / smussatura (PICCOL050.416IC228)

Barra piena a diametro piccolo PICCO-CUT 050, 053, 055, per barenatura / smussatura PICCOL050.416IC228
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PICCOL050.416IC228

Marca: ISCAR

Prezzo: 68.83

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Selfishly: Lato sinistro

Details Type: PICCOL050

Dimensions /R: 0.10(±0.05) mm

Dimensions /Tmax: 0.3 mm

Material: IC228


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PICCOL050.416IC228

Codice componente
PICCOL050.416IC228
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Material Dimensions/L
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /φd1
(mm)
Dimensions /F
(mm)
Dimensions /a
(mm)
Compatible Holder

68.83 €

1 Disponibile 8 giorni Lato sinistroPICCOL0500.10(±0.05)0.3IC2283015441.53.5PICCO...4-5 PICCO ACE...-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 1
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Machining Application Boring, Chamfering

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico