Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Clearance angle | Work material | Details Type | Dimension D (mm) | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Dimension F (mm) | Dimensions ap (mm) | Dimension L (mm) | Dimension φD1 (mm) | Dimensions φD2 (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-FRP | 6.70 | 3.76 | IC28 | 0.5 | 1.2 | - | 11.20 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
20.84 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.51 | IC328 | 0.25 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.12 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-RHM | 6.70 | 3.76 | IC28 | 0.5 | 1.2 | - | 11.20 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.76 | IC328 | 0.5 | 1.2 | - | 11.20 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
18.36 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.76 | IC330 | 0.5 | 1.2 | - | 11.20 | 2.85 | 4 | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.76 | IC928 | 0.5 | 1.2 | - | 11.20 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.76 | 3.53 | IC328 | 0.8 | 1.4 | - | 10.70 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.76 | 3.53 | IC4050 | 0.8 | 1.4 | - | 10.70 | 2.85 | 4 | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.76 | 3.53 | IC908 | 0.8 | 1.4 | - | 10.70 | 2.85 | 4 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.76 | 3.53 | IC910 | 0.8 | 1.4 | - | 10.70 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.76 | 3.53 | IC928 | 0.8 | 1.4 | - | 10.70 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.57 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.76 | 3.53 | IC950 | 0.8 | 1.4 | - | 10.70 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.12 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC20 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | Carbide (Equivalent to K10). Excellent abrasion resistance, for medium to finish processing. | ||
13.12 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC28 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
13.12 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC30N | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing | ||
13.12 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC50M | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC250 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC328 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
18.36 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC330 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC4050 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Ghisa | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC520M | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC635 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | Excellent toughness due to multi-layer coating. Suitable for high feed processing for the medium to low speed range. | ||
18.36 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC830 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC910 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
17.37 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC928 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.55 | IC950 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.55 | IC328 | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Ghisa | AP○○1003-M | 6.70 | 3.55 | IC520M | 0.5 | 1.2 | - | 10.95 | 2.85 | 4 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC250 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
13.57 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC328 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
14.35 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC330 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Ghisa | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC4010 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range. | ||
14.35 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC830 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
13.57 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC910 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.57 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC928 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.57 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC950 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
9.34 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.47 | IC28 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
9.34 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC30N | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.47 | IC250 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.47 | IC328 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Ghisa | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC520M | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.47 | IC910 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.47 | IC928 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.57 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003-M | 6.70 | 3.47 | IC950 | 0.5 | 1.2 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
18.60 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.6 | 3.50 | IC808 | 1.90 | - | - | 10.80 | 2.85 | 4 | Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions. | ||
18.60 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.6 | 3.50 | IC830 | 1.90 | - | - | 10.80 | 2.85 | 4 | Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
13.12 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC28 | 0.8 | 0.90 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
17.37 € | 10 | 6 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC328 | 0.8 | 0.90 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
18.36 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC330 | 0.8 | 0.90 | - | 11 | 2.85 | 4 | Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC910 | 0.8 | 0.90 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC928 | 0.8 | 0.90 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC950 | 0.8 | 0.90 | - | 11 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC328 | 1.2 | - | - | 10.5 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Ghisa / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC910 | 1.2 | - | - | 10.5 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC928 | 1.2 | - | - | 10.5 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC950 | 1.2 | - | - | 10.5 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
13.12 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC28 | 1.6 | 0.80 | - | 10.9 | 2.85 | 4 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC328 | 1.6 | 0.80 | - | 10.9 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC928 | 1.6 | 0.80 | - | 10.9 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
17.37 € | 10 | 8 giorni | [Altro] Altro | Acciaio / Materiale ad alta durezza | AP○○1003 | 6.70 | 3.47 | IC328 | 2 | 0.80 | - | 10.9 | 2.85 | 4 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (Rettangolare) | Application | Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Oblique Sinking |
---|
Configura
Proprietà di base
Clearance angle
Work material
Details Type
Dimension D(mm)
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Dimension F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali