HELI GRIP, inserto per taglio tubi (GRIP3002YIC808)

HELI GRIP, inserto per taglio tubi GRIP3002YIC808

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GRIP3002YIC808

Marca: ISCAR

Prezzo: 34.24

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Work material: Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio

Dimensions /R: 0.2(±0.05) mm

Material: IC808

Dimensions/L: 16.0 mm

Type: PVD Coating


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GRIP3002YIC808

Codice componente
GRIP3002YIC808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Dimensions /R
(mm)
Material Dimensions/L
(mm)
Type Dimensions /M
(mm)

34.24 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.2(±0.05)IC80816.0PVD Coating2.30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 2
Breaker Use Finitura Selfishly Nessun lato Nose R Altro
Details Type GRIP (HELI-GRIP)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico