Codice articolo del costruttore: LNMX110408LHTIC907
Marca: ISCAR
Prezzo: 11.83 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Work material: Acciaio inox
Selfishly: Lato sinistro
Nose R: 0.8
Dimensions /R: 0.8 mm
Material: IC907
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LNMX110408LHTIC907
Codice componente
|
---|
LNMX110408LHTIC907 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Selfishly | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Lato sinistro | 0.8 | 0.8 | IC907 | PVD Coating | LNMX11...-HT |
Loading...
Shape | Altro | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Details Type | LNMX |
Tip Type | HT |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Work material
Selfishly
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali