PENTACUT (tipo inclinato), PENTA 34F-RS/LS (tipo inclinato) (PENTA34F3000.4022RSIC908)

PENTACUT (tipo inclinato), PENTA 34F-RS/LS (tipo inclinato) PENTA34F3000.4022RSIC908

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PENTA34F3000.4022RSIC908

Marca: ISCAR

Prezzo: 92.31

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Selfishly: Lato destro

Nose R: 0.4

Groove Width (For Grooving / Plunging): 3

Details Type: PENTA 34F-RS

Dimensions /R: 0.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PENTA34F3000.4022RSIC908

Codice componente
PENTA34F3000.4022RSIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)

92.31 €

4 8 giorni Lato destro0.43PENTA 34F-RS0.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 5
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Dimensions machining depth Tmax(mm) 5
Material IC908 Dimensions /Dmin(φ(mm)) 22 Type PVD Coating

Supporto tecnico