PENTACUT , inserto per separazione, scanalatura, utensile multifunzione (scanalatura poco profonda) (PENTA24N200J020IC908)

PENTACUT <Tipo 24>, inserto per separazione, scanalatura, utensile multifunzione (scanalatura poco profonda) PENTA24N200J020IC908

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PENTA24N200J020IC908

Marca: ISCAR

Prezzo: 61.28

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Selfishly: -

Nose R: 0.2

Groove Width (For Grooving / Plunging): 2.00(±0.02)

Details Type: PENTA 24N..J.. (For parting)

Dimensions /R: 0.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PENTA24N200J020IC908

Codice componente
PENTA24N200J020IC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material Dimensions/K°
(°)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))
Dimensions/Cutting process φDmax
(mm)
Dimensions grooving machining / Tmax. Grooving /φDmax.

61.28 €

5 6 giorni -0.22.00(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.2-IC908--12.06.0250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 5
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Type PVD Coating

Supporto tecnico