PENTACUT , inserto per separazione, scanalatura, utensile multifunzione (scanalatura poco profonda) PENTA-24N/R/L-Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PENTA24L150Z06DIC1008
PENTA24L150Z15DIC1008
PENTA24L200Z06DIC1008
PENTA24L200Z15DIC1008
PENTA24L300Z06DIC1008
PENTA24L300Z15DIC1008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material Dimensions/K°
(°)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))
T≦4.5 T≦5.0 T≦5.5 T≦6.0 T≦6.4

51.85 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro1.50(±0.02)PENTA 24L..Z..0.065IC1008610.07030---

51.85 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro1.50(±0.02)PENTA 24L..Z..0.065IC10081510.07030---

51.85 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro2.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.16.0IC1008612.8130754520-

51.85 €

5 8 giorni Lato sinistroAltro2.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.16.0IC10081512.8130754520-

54.75 €

5 8 giorni Lato sinistro0.23.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.26.4IC1008612.8135100704020

54.75 €

5 8 giorni Lato sinistro0.23.00(±0.02)PENTA 24L..Z..0.26.4IC10081512.8135100704020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 5
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Type PVD Coating
Machining Application Parting / Shallow Grooving / Lathe Turning T≦3.0 N.L. T≦3.5 470
T≦4.0 210

Supporto tecnico