Codice articolo del costruttore: PENTA24N104J000IC908
Marca: ISCAR
Prezzo: 61.28 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Nose R: Altro
Groove Width (For Grooving / Plunging): 1.04(±0.02)
Dimensions /R: 0 mm
Dimensions machining depth Tmax: 2.0 mm
Material: IC908
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PENTA24N104J000IC908
Codice componente
|
---|
PENTA24N104J000IC908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.28 € | 5 | 8 giorni | Altro | 1.04(±0.02) | 0 | 2.0 | IC908 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Details Type | PENTA 24N..J.. | Type | PVD Coating | Machining Application | Parting / Shallow Grooving / Lathe Turning |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali