PENTACUT , inserto per separazione, scanalatura, utensile multifunzione (scanalatura poco profonda) (PENTA34L300C06DIC908)

PENTACUT <Tipo 34>, inserto per separazione, scanalatura, utensile multifunzione (scanalatura poco profonda) PENTA34L300C06DIC908

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PENTA34L300C06DIC908

Marca: ISCAR

Prezzo: 80.03

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Selfishly: Lato sinistro

Nose R: 0.2

Groove Width (For Grooving / Plunging): 3.00(±0.02)

Details Type: PENTA 34L-C..

Dimensions /R: 0.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PENTA34L300C06DIC908

Codice componente
PENTA34L300C06DIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions/K°
(°)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))
T≦5.0 T≦6.0 Dimensions/Cutting process φDmax
(mm)
T≦7.0 T≦8.0 T≦9.0 T≦10.0 Dimensions Tmax-r
(mm)
Dimensions grooving machining / Tmax. Grooving /φDmax.

80.03 €

4 8 giorni Lato sinistro0.23.00(±0.02)PENTA 34L-C..0.26---20-----1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 5
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Material IC908
Type PVD Coating

Supporto tecnico