Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MMGRT095T06 |
MMGRT100T06 |
MMGRT120CT08 |
MMGRT127CT08 |
MMTSAL070C08T05 |
MMTSAL080C10T06 |
MMTSAL090C12T08 |
MMTSAL100C16T10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L) (mm) | Machining Application | Details Type | Dimension φD (mm) | Dimension L1 (mm) | Shower Material | Application | Ts | Compatible Head | Detachable Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.61 € | 1 | 8 giorni | 80 | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Smusso / Altro | MM GRT... | 9.52 | 64 | Carbide | Holder for chamfering | T06 | MM... T06/MM GRIT 16/18 | MM EGR 16-18 | ||
209.61 € | 1 | 8 giorni | 100 | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Smusso / Altro | MM GRT... | 10 | 80 | Carbide | Holder for chamfering | T06 | MM... T06/MM GRIT 16/18 | MM EGR 16-18 | ||
307.88 € | 1 | 6 giorni | 100 | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Smusso / Altro | MM GRT... | 12 | 78 | Carbide | Holder for chamfering | T08 | MM... T08/MM GRIT 22 | MM EGR 20-22 | ||
307.88 € | 1 | 8 giorni | 120 | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Smusso / Altro | MM GRT... | 12.70 | 96 | Carbide | Holder for chamfering | T08 | MM... T08/MM GRIT 22 | MM EGR 20-22 | ||
127.00 € | 1 | 8 giorni | 70 | Scanalatura | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 8 | - | Steel | Holder for T slot processing | T05 | MM TS... T05 | - | ||
131.47 € | 1 | 6 giorni | 80 | Scanalatura | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 10 | - | Steel | Holder for T slot processing | T06 | MM TS... T06 | - | ||
142.62 € | 1 | 8 giorni | 90 | Scanalatura | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 12 | - | Steel | Holder for T slot processing | T08 | MM TS... T08 | - | ||
108.23 € | 1 | 6 giorni | 100 | Scanalatura | MM TS-A... Straight Shank (for MM TS Milling Head) | 16 | - | Steel | Holder for T slot processing | T10 | MM TS... T10 | - |
Loading...
Mounting Method | Spina di centraggio | Features | Screw-In Type with Easily Replaceable Head - High Precision Grinding Blade / M Type Blade High Precision Grinding Blade/M Type Blade Heavy Metal Shank has High Rigidity - Ball, Square, Groove, etc. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall length (L)(mm)
Machining Application
Details Type
Dimension φD(mm)
Dimension L1(mm)
Shower Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali