Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SDKR1203AUN76IC30N |
SDKR1203AUN76IC328 |
SDKR1203AUTRHSIC328 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Supplementary Symbol | Material | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 76 | IC30N | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing | ||
9.63 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | 76 | IC328 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
12.62 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | HS | IC328 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | E(20°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | SDKR | Dimension D(mm) | 12.7 | Dimension S(mm) | 3.18 |
Dimension F(mm) | 1.2 | Dimension L(mm) | 12.7 | Application | Planing / Facing |
Configura
Proprietà di base
Work material
Supplementary Symbol
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali