Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LNET081804TNNIC910 |
LNET081804TNNIC928 |
LNET082104TNNIC928 |
LNET082604TNNIC910 |
LNET082604TNNIC928 |
LNET083004TNNIC910 |
LNET083004TNNIC928 |
LNET083504TNNIC910 |
LNET083504TNNIC928 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Material | Dimension W (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.37 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | IC910 | 1.8 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.37 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | IC928 | 1.8 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
19.37 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | IC928 | 2.1 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
19.37 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | IC910 | 2.6 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.37 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | IC928 | 2.6 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
19.37 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | IC910 | 3 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.37 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | IC928 | 3 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength | ||
19.37 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | IC910 | 3.5 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
19.37 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | IC928 | 3.5 | TiAlN PVD coating on tough welding base material, high blade tip strength |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (Rettangolare) | Clearance angle | N(0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | LNET 08...TN-N | Dimension S(mm) | 6.85 | Dimension R(mm) | 0.4 |
Dimension L(mm) | 8.4 |
Configura
Proprietà di base
Work material
Material
Dimension W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali