Inserti per filettatura viti unificate (UN) con denti di finitura (angolo di spoglia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11IR14UNIC908
11IR16UNIC908
11IR18UNIC908
11IR20UNIC908
16ER8UNIC908
16ER10UNIC908
16ER12UNIC908
16ER14UNIC908
16ER16UNIC908
16ER18UNIC908
16ER20UNIC908
16ER24UNIC908
16ER28UNIC908
16ER32UNIC908
16ERM12UNIC908
16ERM14UNIC908
16ERM16UNIC908
16ERM18UNIC908
16ERM20UNIC908
16IR8UNIC908
16IR10UNIC908
16IR12UNIC908
16IR14UNIC908
16IR16UNIC908
16IR18UNIC908
16IR20UNIC908
16IRM12UNIC908
16IRM14UNIC908
16IRM16UNIC908
16IRM18UNIC908
16IRM20UNIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D./ I.D. (For Threading) Number of threads (for threading) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions/d
(mm)
Tip Type Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno14UN (for inner diameter screw)0.16.35IR Chip110.91.1

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno16UN (for inner diameter screw)0.096.35IR Chip110.91.1

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno18UN (for inner diameter screw)0.076.35IR Chip110.81

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno20UN (for inner diameter screw)0.066.35IR Chip110.80.9

28.07 €

5 6 giorni Diametro esterno8UN (for outer diameter screw)0.419.525ER Chip161.21.6

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno10UN (for outer diameter screw)0.329.525ER Chip161.11.5

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno12UN (for outer diameter screw)0.269.525ER Chip161.11.4

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno14UN (for outer diameter screw)0.229.525ER Chip1611.2

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno16UN (for outer diameter screw)0.189.525ER Chip160.91.1

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno18UN (for outer diameter screw)0.179.525ER Chip160.81

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno20UN (for outer diameter screw)0.159.525ER Chip160.80.9

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno24UN (for outer diameter screw)0.129.525ER Chip160.70.8

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno28UN (for outer diameter screw)0.19.525ER Chip160.60.7

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno32UN (for outer diameter screw)0.099.525ER Chip160.60.6

18.60 €

5 8 giorni Diametro esterno12UN (for outer diameter screw)0.259.525ERM Chip161.11.4

18.60 €

5 8 giorni Diametro esterno14UN (for outer diameter screw)0.229.525ERM Chip1611.2

18.60 €

5 8 giorni Diametro esterno16UN (for outer diameter screw)0.199.525ERM Chip160.91.1

18.60 €

5 6 giorni Diametro esterno18UN (for outer diameter screw)0.159.525ERM Chip160.81

18.60 €

5 6 giorni Diametro esterno20UN (for outer diameter screw)0.149.525ERM Chip160.80.9

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno8UN (for inner diameter screw)0.199.525IR Chip161.11.5

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno10UN (for inner diameter screw)0.159.525IR Chip161.11.5

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno12UN (for inner diameter screw)0.129.525IR Chip161.11.4

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno14UN (for inner diameter screw)0.19.525IR Chip160.91.2

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno16UN (for inner diameter screw)0.099.525IR Chip160.91.1

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno18UN (for inner diameter screw)0.079.525IR Chip160.81

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno20UN (for inner diameter screw)0.069.525IR Chip160.80.9

18.60 €

5 8 giorni Diametro interno12UN (for inner diameter screw)0.129.525IRM Chip161.11.4

18.60 €

5 8 giorni Diametro interno14UN (for inner diameter screw)0.19.525IRM Chip160.91.2

18.60 €

5 8 giorni Diametro interno16UN (for inner diameter screw)0.099.525IRM Chip160.91.1

18.60 €

5 8 giorni Diametro interno18UN (for inner diameter screw)0.079.525IRM Chip160.81

18.60 €

5 6 giorni Diametro interno20UN (for inner diameter screw)0.069.525IRM Chip160.80.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro Screw Types (for threading) Unified 60° Material IC908
Type PVD Coating Machining Application Threading

Supporto tecnico