Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DWLNL2020K08 |
DWLNL2525M08 |
DWLNL3232P08 |
DWLNR2020K08 |
DWLNR2525M08 |
DWLNR3232P08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.03 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
123.05 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
135.52 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | ||
116.03 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
123.05 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
135.52 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | WN□□ 0804... | Dimension L1(mm) | 35 | Details Type | DWLNR/L |
Clamp screw | SR 10400270-25.5 | γa(°) | -6° | γr(°) | -6° |
Sheet | RWT 443 (RWT 443-TNM (Please order separately.), for WNMG0804...-TNM) | Sheet screw | SR 14-506 | Torx Key | T-15/5 |
Spring | - | Clamp | LCGR-4 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali