Inserto con scanalatura larga, dritto TIGER, TIGERV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIGER16.631.52IC808
TIGER1453152CWIC808
TIGER1453152IC20
TIGER1453152IC808
TIGER1453152IC830
TIGER1740200IC808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions /M
(mm)

112.81 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio16.63(±0.02)1.52(±0.1)IC808PVD Coating-12.7

78.65 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC808PVD CoatingCW type10.0

61.02 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC20Carbide-10.0

78.65 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC808PVD Coating-10.0

78.65 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio14.53(±0.08)1.52(±0.1)IC830PVD Coating-10.0

86.57 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio17.40(±0.08)2.00(±0.1)IC808PVD Coating-12.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Selfishly Nessun lato
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Details Type TIGER

Supporto tecnico