Codice articolo del costruttore: 06IRA55IC228
Marca: ISCAR
Prezzo: 31.79 €
Tempi di consegna: 8 giorni
O.D./ I.D. (For Threading): Diametro interno
Number of threads (for threading): 48-20
Pitch (for Threading): 0.50-1.25
Details Type: For Internal Threading (55°)
Material: IC228
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06IRA55IC228
Codice componente
|
---|
06IRA55IC228 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Details Type | Material | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 5 | 8 giorni | Diametro interno | 48-20 | 0.50-1.25 | For Internal Threading (55°) | IC228 | 3.969 | IR Chip | 6 | 0.6 | 0.6 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | Screw Types (for threading) | Uso generico 55° | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Configura
Proprietà di base
Tipo
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Details Type
Material
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali