Inserto per filettare a 60° senza tagliente di finitura (tagliente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06IRA60IC228
06IRMA60IC228
08IRA60IC228
08IRMA60IC228
08IRMA60IC908
08UIRLU60IC228
11ERA60IC908
11IRA60IC908
11IRMA60IC908
16ERA60IC908
16ERAG60IC908
16ERG60IC908
16ERMA60IC908
16ERMAG60IC908
16ERMG60IC908
16IRA60IC908
16IRAG60IC908
16IRG60IC908
16IRMAG60IC908
16IRMG60IC908
22ERMN60IC908
22ERN60IC908
22IRMN60IC908
22IRN60IC908
27ERQ60IC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D./ I.D. (For Threading) Number of threads (for threading) Pitch (for Threading) Details Type Material Dimensions/d
(mm)
Tip Type Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

30.56 €

5 8 giorni Diametro interno48-200.50-1.25For Internal Threading (60°)IC2283.969IR Chip60.50.6

21.49 €

5 8 giorni Diametro interno48-200.50-1.25For Internal Threading (60°)IC2283.969IRM Chip60.50.6

30.56 €

5 8 giorni Diametro interno48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC2284.763IR Chip80.60.7

21.49 €

5 8 giorni Diametro interno48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC2284.763IRM Chip80.60.7

21.49 €

5 8 giorni Diametro interno48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9084.763IRM Chip80.60.7

36.65 €

5 8 giorni Diametro interno14-111.75-2.00For Internal Threading (60°)IC2284.763UIRL tip80.94.0

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno48-160.50-1.50For Outer Diameter Thread (60°)IC9086.35ER Chip110.80.9

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9086.35IR Chip110.80.9

18.60 €

5 6 giorni Diametro interno48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9086.35IRM Chip110.80.9

28.07 €

5 6 giorni Diametro esterno48-160.50-1.50For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ER Chip160.80.9

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno48-80.50-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ER Chip161.21.7

28.07 €

5 8 giorni Diametro esterno14-81.75-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ER Chip161.21.7

18.60 €

5 8 giorni Diametro esterno48-160.50-1.50For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ERM Chip160.80.9

18.60 €

5 6 giorni Diametro esterno48-80.50-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ERM Chip161.21.7

18.60 €

5 8 giorni Diametro esterno14-81.75-3.00For Outer Diameter Thread (60°)IC9089.525ERM Chip161.21.7

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno48-160.50-1.50For Internal Threading (60°)IC9089.525IR Chip160.80.9

28.07 €

5 8 giorni Diametro interno48-80.50-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IR Chip161.21.7

28.07 €

5 6 giorni Diametro interno14-81.75-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IR Chip161.21.7

18.60 €

5 8 giorni Diametro interno48-80.50-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IRM Chip161.21.7

18.60 €

5 8 giorni Diametro interno14-81.75-3.00For Internal Threading (60°)IC9089.525IRM Chip161.21.7

31.65 €

5 6 giorni Diametro esterno7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7ERM Chip221.72.5

47.51 €

5 6 giorni Diametro esterno7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7ER Chip221.72.5

31.65 €

5 8 giorni Diametro interno7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7IRM Chip221.72.5

47.51 €

5 8 giorni Diametro interno7-53.50-5.00For Internal Threading (60°)IC90812.7IR Chip221.72.5

57.67 €

5 8 giorni Diametro esterno4.5-45.50-6.00For Internal Threading (60°)IC90815.88ER Chip272.13.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro Screw Types (for threading) Uso generico 60° Type PVD Coating
Machining Application Threading

Supporto tecnico