Inserto per sagomatura semilavorati (uso su 1 angolo per sagomatura semilavorati)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XNUW14T303IC20
XNUW14T303IC54
XNUW100306IC08
XNUW130505IC08
XNUW130505IC20
XNUW130505IC54
XNUW200605IC20
XNUW240605IC20
XNUW240605IC54
XNUW360610IC20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Material Dimensions /s
(mm)
Dimensions /L1
(mm)
Dimensions/d
(mm)
Dimensions /φd1
(mm)

23.39 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio14.5IC203.9739.524.40

23.17 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox14.5IC543.9739.524.40

31.09 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio10.4IC083.1866.354.53

31.09 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio13.0IC085.35512.75.50

31.09 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio13.0IC205.35512.75.50

31.09 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox13.0IC545.35512.75.50

37.68 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio20.5IC206.35512.75.50

42.14 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio24.5IC206.35515.875.50

42.14 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox24.5IC546.35515.875.50

63.26 €

5 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio36.5IC206.351019.056.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 1
Breaker Use Taglio pesante Selfishly Nessun lato Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Details Type XNUW Type Carbide

Supporto tecnico