Supporto per sagomatura semilavorati (uso su 1 angolo per sagomatura semilavorati)

Supporto per sagomatura semilavorati (uso su 1 angolo per sagomatura semilavorati)
[Applicazioni] br>Può essere utilizzato per lavorazioni di forma. [Caratteristiche] Può essere bloccata una piastra grezza con una vite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SXCNN1212K1305
SXCNN1616K1305
SXCNN1616K2005
SXCNN2020P1305
SXCNN2020P2005
SXCNN2525P1305
SXCNN2525P1403
SXCNN3232P3610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Compatible Tip Dimensions Tmax
(mm)
Screw Torx Key w tip width
(mm)

153.44 €

1 8 giorni 1212125XNUW 1305-0520SR76-2068T-20/513.0

174.16 €

1 8 giorni 1616125XNUW 1305-0523.0SR14-591T-20/513.0

181.06 €

1 8 giorni 1616125XNUW 2006-05-SR14-591T-20/520.5

183.65 €

1 8 giorni 2020170XNUW 1305-0523.0SR14-591T-20/513.0

190.56 €

1 8 giorni 2020170XNUW 2006-0524.0SR14-591T-20/520.5

194.88 €

1 8 giorni 2525170XNUW 1305-0523.0SR14-591T-20/513.0

194.88 €

1 8 giorni 2525170XNUW 14T3-0318SR76-2067T-15/514.5

229.42 €

1 8 giorni 3232170XNUW 3606-10-SR14-591T-20/536.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro esterno Clamp Shape Attacco a vite
Selfishly Nessun lato Details Type SXCNN

Supporto tecnico