Codice articolo del costruttore: GITM3.00K0.20IB50
Marca: ISCAR
Prezzo: 153.37 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Application: Diametro esterno/Diametro interno
Nose R: 0.2
Groove Width (For Grooving / Plunging): 3.0(±0.025)
Details Type: GITM (for outer diameter machining, with CBN)
Dimensions /R: 0.2(±0.05) mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GITM3.00K0.20IB50
Codice componente
|
---|
GITM3.00K0.20IB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions/L (mm) | Dimensions /M (mm) | Machining Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.37 € | 1 | 8 giorni | Diametro esterno/Diametro interno | 0.2 | 3.0(±0.025) | GITM (for outer diameter machining, with CBN) | 0.2(±0.05) | 2.8 | 2.4 | Deep grooving, enlarging |
Loading...
Shape | Altro | Available corners | 1 | Work material | Ghisa / Materiale ad alta durezza |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Material | IB50 |
Type | CBN |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Application
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions/L(mm)
Dimensions /M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali