Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GDMM7CCIC354 |
GDMM8CCIC808 |
GDMM8CCIC830 |
GDMM8CCIC907 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Material | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 7.0(±0.05) | IC354 | 6 | ||
36.01 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 8.0(±0.05) | IC808 | 5.6 | ||
36.01 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 8.0(±0.05) | IC830 | 5.6 | ||
36.01 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 8.0(±0.05) | IC907 | 5.6 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Taglio pesante | Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.8 |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Details Type | GDMM (uses 1 corner) | Dimensions /R(mm) | 0.8 |
Dimensions/L(mm) | 29.95 | Type | PVD Coating | Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Configura
Proprietà di base
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Material
Dimensions /M(mm)
Tipo
Work material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali