Inserto per lavorazione multifunzione (tipo dritto per taglio profondo) GDMY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDMY808IC20
GDMY808IC428
GDMY808IC5010
GDMY808IC808
GDMY808IC8250
GDMY808IC830
GDMY808IC908
GDMY840IC20
GDMY840IC428
GDMY840IC5010
GDMY840IC806
GDMY840IC808
GDMY840IC8250
GDMY840IC830
GDMY840IC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Nose R Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions /M
(mm)

36.12 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8(±0.05)IC20Carbide6

46.51 €

10 8 giorni Ghisa0.80.8(±0.05)IC428CVD Coating6

48.74 €

10 8 giorni Ghisa0.80.8(±0.05)IC5010CVD Coating6

48.74 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8(±0.05)IC808PVD Coating6

48.74 €

10 8 giorni Acciaio0.80.8(±0.05)IC8250CVD Coating6

48.74 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8(±0.05)IC830PVD Coating6

46.51 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8(±0.05)IC908PVD Coating6

41.36 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioAltro4.0(±0.05)IC20Carbide5.6

53.30 €

10 8 giorni GhisaAltro4.0(±0.05)IC428CVD Coating5.6

56.10 €

10 8 giorni GhisaAltro4.0(±0.05)IC5010CVD Coating5.6

56.10 €

10 8 giorni Lega termoresistente, lega di titanioAltro4.0(±0.05)IC806PVD Coating5.6

56.10 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioAltro4.0(±0.05)IC808PVD Coating5.6

56.10 €

10 8 giorni AcciaioAltro4.0(±0.05)IC8250CVD Coating5.6

56.10 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioAltro4.0(±0.05)IC830PVD Coating5.6

53.30 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanioAltro4.0(±0.05)IC908PVD Coating5.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 2
Breaker Use Taglio pesante Selfishly Nessun lato O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno
Groove Width (For Grooving / Plunging) 8.0(±0.05) Details Type GDMY Machining Application Turning/Deep Grooving/Wide Grooving

Supporto tecnico