Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Tip Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.94 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIA | 0.8 | IC428 | CVD Coating | - | 6 | ||
46.51 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.4 | IC20 | Carbide | - | 6 | ||
46.51 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC20 | Carbide | - | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC806 | PVD Coating | - | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.4 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
63.01 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.4 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.79 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.4 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
46.51 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 6 | ||
59.79 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC428 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
63.01 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC806 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC807 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
63.01 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.79 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 8.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
46.51 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 8.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 6 | ||
63.01 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 1.2 | 8.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 8.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
63.01 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 1.2 | 8.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.66 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 8.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
59.79 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 8.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
68.29 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Altro | 8.0(±0.05) | GIF | 4 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 6 | ||
60.68 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC428 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
82.56 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC807 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
82.56 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 10.0(±0.05) | GIF | 0.8 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 10.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC806 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 10.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC808 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
82.56 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 1.2 | 10.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC8250 | CVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 10.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC830 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 | ||
78.20 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 10.0(±0.05) | GIF | 1.2 | IC908 | PVD Coating | Honing Large Tip | 8.0 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Taglio pesante | Selfishly | Nessun lato | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Tip Type
Dimensions /M(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali