Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GIPM2.35A46LIC908 |
GIPM2.35A46RIC908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 10 | 8 giorni | Lato sinistro | ||
30.55 € | 10 | 6 giorni | Lato destro |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Nose R | Altro | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 2.35 | Details Type | GIPM...A46R R/L (for post-grinding) | Dimensions /R(mm) | 0.05 |
Material | IC908 | Type | PVD Coating | Dimensions /M(mm) | 2.2 |
Machining Application | Deep grooving, enlarging |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali