Rompitruciolo per scanalatura frontale HGPL (Heli Grip) (HGPL3003YIC354)

Rompitruciolo per scanalatura frontale HGPL (Heli Grip) HGPL3003YIC354

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HGPL3003YIC354

Marca: ISCAR

Prezzo: 36.23

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Work material: Acciaio / Acciaio inox

Material: IC354


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HGPL3003YIC354

Codice componente
HGPL3003YIC354
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Material

36.23 €

10 8 giorni Acciaio / Acciaio inoxIC354

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 2
Breaker Use Finitura Selfishly Nessun lato Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Groove Width (For Grooving / Plunging) 3.0(±0.05) Details Type HGPL (Heligrip)
Dimensions /R(mm) 0.3 Dimensions/L(mm) 16.0 Type PVD Coating
Tip Type Y Dimensions /M(mm) 2.30 Machining Application Threading

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico