Rompitruciolo per scanalatura frontale Self Grip F Cut (GFF2NIC20)

Rompitruciolo per scanalatura frontale Self Grip F Cut GFF2NIC20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GFF2NIC20

Marca: ISCAR

Prezzo: 15.39

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Work material: Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio

Selfishly: Nessun lato

Nose R: 0.2

Groove Width (For Grooving / Plunging): 2.1(±0.1)

Dimensions /R: 0.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GFF2NIC20

Codice componente
GFF2NIC20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions/Machining range

15.39 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioNessun lato0.22.1(±0.1)0.2IC20CarbideDmin35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 1
Breaker Use Finitura Rake angle Pozidriv O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno
Details Type GFF Machining Application With Edge Surface Grooving

Supporto tecnico